Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

AJC47

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box and adapter assembly
Catalog Number
AJC47
UPC
782274030609
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.