Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

APR6465

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 60A, 0.50-1.45", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR6465
UPC
782274056005
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
3.9 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
60A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
0.50-1.45"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.