Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

ARB6

Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger, 60 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, For pendant mount, Ball type, Used with GRF, VXF and 4" outlet boxes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger
Catalog Number
ARB6
UPC
782274068701
Product Weight
1.33 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
60 lb
Luminaire stem size
1/2"
Used with
GRF, VXF and 4" outlet boxes

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.