Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

ARD33

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD33
UPC
782274070308
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
3.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.