Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

ARD36

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD36
UPC
782274070407
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.