Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AS15

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 15 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS15
EAN
5027590491860
UPC
051712485319
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
54 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Données électriques

Amperage Rating
15 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.