Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AS20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS20
EAN
5996516027554
UPC
051712486934
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Données électriques

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.