Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Données électriques

Amperage Rating
10 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.