Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Données électriques

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.