Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AST5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse 5A, 250V AC, AIRCRAFT FUSE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST5
EAN
5027590491938
UPC
051712532365
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Données électriques

Amperage Rating
5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.