Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BA1

Eaton B-Line series acoustical tee and t-bar fasteners, 65 lb load capacity, Steel, Suspension fastener

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series suspension fastener
Catalog Number
BA1
UPC
781011180652
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.625 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cULus Listed

Spécifications du produit

Load capacity
65 lbs
Type
Suspension fastener
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit