Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BA33P

NEMA A200 Thermal Overload Relay, Three-pole, Panel mounted, NEMA , Thermal Type B, Class 20, 1NC Auxiliary Contact, Ambient Compensated , Full load range 19-90A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
BA33P
UPC
786678003061
Product Length/Depth
8.2 in
Product Height
5.1 in
Product Width
6.1 in
Product Weight
1.7 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Spécifications du produit

Modification
1NC Auxiliary Contact, Ambient Compensated
Design
NEMA
Full load current range
19-90A
Mounting
Panel
Number of poles
Three-pole
Special features
Heaters required
Trip Type
Thermal Type B, Class 20
Type
A200

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.