Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BC4 HDG CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, C shape, SnapPack gasket and cover, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC4 HDG CG
UPC
662276470729
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
4.77 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
SnapPack gasket and cover
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.