Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BC5

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC5
UPC
782274101002
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
2.56 in
Product Width
3 in
Product Weight
6 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.