Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BG88 HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul blank cover, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, Round neoprene gasket, 2-1/2" or 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul blank cover
Catalog Number
BG88 HDG
UPC
662276267336
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
17 in
Product Width
1.46 in
Product Weight
7.65 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Round neoprene gasket
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2" or 3"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.