Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BK/AGC-15/100-R

Eaton AGC series Fast-acting fuse 0.15A, 250 Vac, 32 Vdc (self certified), BK-AGC-15-100-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series AGC 1⁄4” x 1 1⁄4” 3AG Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/AGC-15/100-R
UPC
051712656221
Product Height
32 mm
Product Weight
1.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
0.15 A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 120 sec at 200%
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us