Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BK/GMA-15-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 15A, 125 Vac, 32 Vdc, BK-GMA-15-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/GMA-15-R
UPC
051712647236
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
15 A
Interrupt rating
150 AIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us