Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BK/GMA-V-10-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 10A, 125 Vac, 32 Vdc, BK-GMA-V-10-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/GMA-V-10-R
EAN
5027590211086
UPC
051712646925
Product Height
96 mm
Product Weight
1.2 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Used with
Axial leads
Amperage Rating
10 A
Interrupt rating
200 AIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us