Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BK/KTK-R-1

Eaton Bussmann series KTK-R fuse, Rejection style, Branch circuits, Specialized circuits, Industrial control, Street lighting (isolated, In-line fuse holders), 1 A, Class CC, Non-indicating, 200 kAIC, Bulk, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series KTK-R fuse
Catalog Number
BK/KTK-R-1
UPC
051712411547
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Catalog Notes
Bulk

Spécifications du produit

Amperage Rating
1 A
Class
Class CC
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Bulk
Voltage rating
600 V
Type
LIMITRON Fast-acting fuse
Special features
Rejection style
Application
Branch circuits, specialized circuits, industrial control, street lighting (isolated, in-line fuse holders)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.