Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BPC-16

Eaton B-Line series conduit support fasteners, Conduit and cable, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.114lbs, Rigid or EMT conduit size: 1", Break-apart conduit clamps, 200 lbs load capacity, Pre-galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series break apart conduit clamp
Catalog Number
BPC-16
UPC
781011016807
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.114 lb
Certifications
UL/CUL listed

Spécifications du produit

Load capacity
200 lbs
Product Category
Conduit and cable
Type
Break-apart conduit clamps
Application
Multi-Grip design fits Rigid, IMC or EMT conduit
Size
Rigid or EMT conduit size: 1 inch

Exporter les spécifications du produit