Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BT3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT3
UPC
782274107608
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
3.16 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.94 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"
Shape
T

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.