Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BUBXL6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, UBXL shape, Wire pulling rollers, gasket and cover, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BUBXL6 HDG
UPC
662276271210
Product Length/Depth
15.28 in
Product Height
4.07 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Wire pulling rollers, gasket and cover
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
UBXL

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.