Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

C28

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
C28
UPC
782274122908
Product Length/Depth
6.28 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
1.44 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.