Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

C55
Model Code: 5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5A, AC 240 V, 7 x 23 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C55
EAN
5027590496032
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
Model Code
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)

Spécifications du produit

Amperage Rating
5 A
Current type
AC
Breaking capacity
16.5 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
240 V
Fuse type
Consumer unit
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
0.7 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction
BS1361
Construction size
7 x 23 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Material
Ceramic
Release characteristic
Other
Voltage rating
240 V
Type
fuse
Application
consumer unit

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.