Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CAP452012

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 6-12 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, Fitted locknut, M20 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP452012
EAN
3589354520121
Product Length/Depth
28.5 mm
Product Height
39.1 mm
Product Width
28.5 mm
Product Weight
12.6 g

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
Fitted locknut
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
6-12
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
M20
Nominal thread size Metric/PG
20
Pitch thread
1.5 mm
Thread Length
10 mm
Wrench width
24 mm
Hexagon angular dimension
26.4 mm
Suitable for cable diameter - max
12 mm
Suitable for cable diameter - min
6 mm
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Degree of protection (IP)
IP68
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
100 °C
Working temperature - min
-40 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Separable Screw Gland
Locknut
Strain Relief
Thread type
Metric
Protection, proofing and resistance
Shock Resistant

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.