Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CB2

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Stamped steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB2
UPC
784564205025
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stamped steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.