Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CBLOUT16
Output cord 16A

Output power cord 16A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rack PDU cable
Catalog Number
CBLOUT16
EAN
3553340684180
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
80 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.29 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE
Model Code
Output cord 16A

Spécifications du produit

Type
PDU Cable

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.