Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CCP2-PB2

Eaton Bussmann series CCP/CCD phase barrier, Used with 225A CCP2, Accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CCP/CCD phase barrier
Catalog Number
CCP2-PB2
UPC
051712705028
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
3.7 in
Product Width
0.3 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
Not Applicable

Spécifications du produit

Special features
Used with 225A CCP2
Type
Accessory

Exporter les spécifications du produit