Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CD2

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD2
UPC
782274058818
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL514B
Model Code
CD2

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.