Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE
Model Code
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Données électriques

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Spécifications du produit

Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.