Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Fuse-carrier, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
61.53333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Données électriques

Amperage Rating
63 A

Spécifications du produit

Application
  • E33
  • for size D3 fuse-link

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.