Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

CD80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD80
EAN
5027590496230
UPC
051712838825
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
80.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Spécifications du produit

Amperage Rating
80 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
CD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
7.2 W
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B1
Construction size
B1
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.