Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CHFN115AF

Eaton CH AFCI circuit breaker, CH Combo AFCI Breaker, 15A, Pigtail, 10 kAICkAIC, 15A, 10 kAIC , CH Combo AFCI Breaker, 15A, Pigtail, 10 kAICkAIC

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH AFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFN115AF
UPC
786689058814
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.2 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Amperage Rating
15 A
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Connection
Pigtail
Number of poles
Single-pole
Type
AFCI circuit breakers
Application
CH Combo AFCI Breaker, 15A, Pigtail, 10kAIC

Exporter les spécifications du produit