Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CHFP115DF

Eaton CH arc fault / ground fault circuit breaker, CH Dual Function AF/GF Breaker, PON, 15 A, 10 kAIC , CH Dual Function AF/GF Breaker

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH arc fault / ground fault circuit breaker
Catalog Number
CHFP115DF
UPC
786689058937
Product Length/Depth
3.4 in
Product Height
1.2 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Amperage Rating
15 A
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Arc Fault / Ground Fault Circuit Breakers
Special features
Plug-on neutral
Application
CH Dual Function AF/GF Breaker, 15A, PON, 10kAIC

Exporter les spécifications du produit