Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CL0608-2-100TR-R

Eaton CL0608 inductor, 100 nH, 0.89 mΩ resistance, Two-phase

Spécifications générales

Product Name
Eaton CL0608 inductor
Catalog Number
CL0608-2-100TR-R
UPC
051712545402
Product Length/Depth
10.3 mm
Product Height
6.05 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
2.364 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Multi-phase coupled inductor
Mounting
SMT
Phase
Two-phase
ISAT
38 A
Package Quantity
500
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.89 mΩ
Terminals
Four
Inductance
100 nH
Series
CL0608

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us