Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CL1110-2-100TR-R

IND, CL1110, 400NH, 15A, 2-PHASE, SMT

Spécifications générales

Product Name
Eaton CL1110 inductor
Catalog Number
CL1110-2-100TR-R
UPC
051712770965
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
10.5 mm
Product Width
11.8 mm
Product Weight
4.65 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Two-phase
ISAT
15 A
Package Quantity
300
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.69 mΩ
Terminals
Four
Series
CL1110

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us