Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 600 V, HRCI-CA, 1P, CSA, black, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, CSA C22.2 NO.39

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM20CF
EAN
5027590497411
UPC
051712551397
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
93.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
114.6 g
Compliances
Contact factory
Model Code
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Spécifications du produit

Amperage Rating
30 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Screw
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.