Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 1" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
CM3
UPC
782274172637
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
2.64 in
Product Width
10.5 in
Product Weight
3 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Ceiling

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.