Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CM60CF
FUSEHOLDER

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 60 A, AC 690 V, HRCII, 1P, CSA, black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM60CF
EAN
5027590497510
UPC
051712844901
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
206.4 g
Compliances
Contact factory
Model Code
FUSEHOLDER

Spécifications du produit

Amperage Rating
60 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.