Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CM692SS

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Metal plate, stainless steel, 692SS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
CM692SS
EAN
5010826133993
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.078 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CM692SS

Spécifications du produit

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Stainless steel
Type
  • Copa
  • Cover Plates Options
Surface protection
Lacquered
Color
Stainless steel
Material quality
Stainless steel
Surface finishing color
Stainless steel
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
86 mm
Built-in width
148 mm
Number of modules horizontal (module system)
0
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
0
Number of units (vertical)
0
RAL-number (Akin)
0
Fastening type
Engage (snap)
Mounting position
Horizontal
Suitable for
Built-in installation
Flush-mounted installation
Number of gangs
0
2
Degree of protection
IP3X
Front plate color/finishing
Stainless steel
Front plate depth
5.8 mm
Front plate material
Stainless steel
Front plate/module dimensions
147 mm x 86 mm
Material
Metal

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.