Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CM906SS

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Metal plate, 6 module, stainless steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
CM906SS
EAN
5010826128869
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
15 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
0.155 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CM906SS

Spécifications du produit

Features
Halogen free
Surface finishing
Stainless steel
Matt
Type
  • Copa
  • Premera Mix Module Plates
Surface protection
Lacquered
Color
Stainless steel
Material quality
Stainless steel
Surface finishing color
Stainless steel
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
150 mm
Built-in width
146 mm
Number of modules horizontal (module system)
0
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
0
Number of units (vertical)
0
RAL-number (Akin)
0
Fastening type
Engage (snap)
Mounting position
Horizontal
Suitable for
Built-in installation
Flush-mounted installation
Number of gangs
6
Degree of protection
IP3X
Front plate color/finishing
Stainless steel
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Stainless steel
Front plate/module dimensions
146 mm x 150 mm
Material
Metal

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.