Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Produit en fin de vie

CP692GL

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Plastic cover, gold metallic, 692

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
CP692GL
EAN
5010826134051
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.044 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CP692GL

Spécifications du produit

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Metallic Gold
Type
  • Copa
  • Cover Plates Options
Surface protection
Decor
Color
Gold
Material quality
Duroplast
Surface finishing color
Metallic gold
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
86 mm
Built-in width
148 mm
Number of modules horizontal (module system)
0
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
0
Number of units (vertical)
0
RAL-number (Akin)
0
Fastening type
Engage (snap)
Mounting position
Horizontal
Suitable for
Built-in installation
Flush-mounted installation
Number of gangs
2
0
Degree of protection
IP3X
Front plate color/finishing
Gold
Front plate depth
5.8 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
147 mm x 86 mm
Material
Plastic

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.