Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CPR15

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR15
UPC
784564122155
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.87 lb
Certifications
UL Listed
UL514B
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.