Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CPR22

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR22
UPC
784564122223
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
1.63 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.