Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CPR28

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR28
UPC
784564122285
Product Length/Depth
5.2 in
Product Height
5.6 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
3.2 lb
Certifications
UL514B
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.