Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CPS04-AIREP

Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane, Surface or DIN rail mount, 21-35 Vdc, Plug-in connectors, Screw-clamp, 2.5mm2, 4-way, Used to generate a repeat output from a single transmitter source

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane
Catalog Number
CPS04-AIREP
EAN
5056891310501
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
170 mm
Product Weight
96 g

Spécifications du produit

Used with
Used to generate a repeat output from a single transmitter source
Type
4-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Rated Supply Voltage DC
21-35 Vdc
Electrical Connection
Plug-in connectors
Connection Safe Area
Screw-clamp
Terminal Capacity
2.5mm2
Mounting Method
DIN rail
Surface

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.