Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CSHANDLEKIT2

Kit de conversion en chariot mobile avec poignée, roulettes et gestionnaire de câbles d'alimentation pour les stations de recharge AC et USB pour 16 appareils.

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Tripp Lite series mobile conversion kit
Numéro de catalogue
CSHANDLEKIT2
UPC
037332196385
Longueur du produit
21 in
Hauteur du produit
4.4 in
Largeur du produit
18.6 in
Poids du produit
18.9 lb
Conformité
RoHS

Spécifications du produit

Classe d’accessoires
Charging station accessories
Fonction
Flex Center
Couleur
Noir
Contenu du colis
(2) Caster-mounting brackets
Power cord manager
(2) Handle-mounting brackets
(4) Non-marking casters, 4 in.
(16) M6 screws
Owner's manual
(12) M5 screws
(16) M6 locking washers
(12) M5 locking washers
Reversible handle
(16) M6 flat washers
aperçu de la gamme
Supports maximum load capacity of 350 lbs (158.8 kgs)
Converts a 16-device charging station into a mobile cart
Includes 4 swivel/locking casters
Includes reversible handle and power cord manager
5-year limited warranty (Worldwide)
Comes with all necessary installation hardware
Type d'accessoires
Kit de chariot mobile

Exporter les spécifications du produit