Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

CTX150-2-52M-R

IND, LCPI, 150uH, 4A Header Mounted

Spécifications générales

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX150-2-52M-R
EAN
5027590110488
UPC
051712885898
Product Length/Depth
31 mm
Product Height
32.5 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
50.35 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.3 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
71.9 mΩ

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us