Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CTX250-5-52-R

IND, LCPI, 250uH, 8.1A Vertical Self leaded

Spécifications générales

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX250-5-52-R
EAN
5027590242011
UPC
051712886680
Product Length/Depth
57.3024 mm
Product Height
57.3024 mm
Product Width
24.3078 mm
Product Weight
191.415993 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
9.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
40 mΩ

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us