Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

DMC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap, Internal thread, Passive, Male, Single key, DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap
Catalog Number
DMC
UPC
662275948946
Product Weight
1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
13
4
1
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Internal thread

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.